/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    Robotic Sorter Induction Hero Image
    Robotic Sorter Induction Hero Image

    机器人分拣机导入

    使用可处理多种包装类型的机器人分拣机感应系统转换繁琐的手动感应流程

    提高生产率并重新分配员工

    机器人分拣导入系统可以处理各种常见的包装尺寸和类型,包括盒子、塑料袋和 jiffy 捷飞袋。 该解决方案旨在适应现有工作流程并处理邮政和电子商务应用中的典型产品,可降低集成成本和技术风险。 自动化标签定位提高了产线下游分拣系统的效率,同时优化的分拣机托盘装载使您的站点能够处理更大的产品量。

    • 它提高精度和流量,节省了成本,同时减少了因重复运动造成的工伤
    • 智能算法、机器学习和人工智能使机器人能够随着时间的推移提高自身的性能
    • 由真实数据驱动的功能集,包括标签检测、自动重定向和广泛的产品范围
    • 模块化设计确保了可扩展的性能
    • 在线连接允许通过无线 (OTA) 固件更新,根据所有安装站点的实际工作负载对性能进行微调
    • 基于物理的精确仿真功能允许对新安装的设备进行测试和调整,以达到最高水平
    • 以 Honeywell 深厚的物料搬运经验为后盾