/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    Palletizing Hero Image
    Palletizing Hero Image

    码垛

    码垛机系统提高了各种产品类型的吞吐量和混合箱体码垛

    借助 Honeywell 的 Alvey® 码垛机和卸垛机,可以让终端包装、配送和履行操作达到业内先进的速度,即每分钟至少搬运 200 个箱子。 无论您是食品、饮料或消费性包装品制造商,还是全渠道零售商,都可以享有全天候保持最佳效率所需的灵活性和可靠性。

    Honeywell 工程师可以现场为您安装单个机器,也可以设置与现有输送机和其他物料搬运设备完全集成的完整系统。

    技术包括:

    Alvey 680 系列码垛机

    这些速度较低的初级箱体码垛机提供各种吞吐量功能。 八种不同排列可允许操作员配置箱体进料、托盘进料和卸货,适合任何布局。 模式效用软件支持从触控屏界面快速创建箱体模式。

    Alvey 680 系列包括以下三个型号:

    • 型号 680: 该系列中速度最低的码垛机,每分钟最多可搬运两层垛
    • 型号 680-R: 与 680 类似,该机器增加了一排积放,可将码垛速度提高至每分钟三层
    • 型号 681: 该型号提供有指定的分层积放区域,每分钟最多可堆五层垛

    Alvey 750 混合型码垛机

    Alvey 750 专为小型轻量包装行业而设计,将灵活性和轻缓搬运相结合,同时形成了更复杂的负载,如带有标签或图形的负载。 这种中速码垛机配有高级进料台,速度可达每分钟 50 箱。 选配的起重机中裹膜机或打捆机可提供出色的负载稳定性。

    Alvey 780 系列码垛机

    这些紧凑的中速码垛机采用简洁的设计,适用于单线或多线应用。 这款码垛设备使用再循环或交替排推进生成一层产品。

    采用与 890i 系列相同的模式功用软件。

    Alvey 890i 系列码垛机

    该系列中速码垛机的设计可在紧凑空间中实现简便的操作和维护。 890i 系列卓越的灵活性和多功能性使机器能够处理更广泛的包装类型和复杂的码垛模式。

    • 型号 890i: 提供最高每分钟 45 箱的可靠吞吐量,并且能够处理各种包装类型,包括小型、易翻倒产品
    • 型号 891i: 使用水平、非斜坡层式积放台作为缓冲装置,最高可实现每分钟 70 箱的吞吐量,具体取决于箱体大小和码垛模式

    模式功用软件支持从直观的触控屏界面快速创建箱体模式,该界面还提供高级诊断功能。 高级进料允许物品以每分钟超过 50 箱的速率直接从高架输送机或积放线进料。 此外还提供选配的起重机中裹膜机或打捆机。

    Alvey 900 系列码垛机

    Alvey 900 系列码垛机是线内码垛设备市场中最热门的机器。 事实上,很多码垛机已经连续运行了 30 年以上。 制造商对其卓越的包裹搬运能力、模式形成灵活性和可靠性赞赏有加。 它们还提供选配的起重机中裹膜机或打捆机。

    Alvey 900 系列包括五个型号:

    • 型号 910: 入门级线内码垛机提供超过 100 箱/分钟的吞吐率
    • 型号 941: 设计了高速功能和一个积放区,可提供高达 125 箱/分钟的吞吐率
    • 型号 942: 提供更高的速度,适用于需要吞吐率高达 150 箱/分钟的更高要求的应用;配备两个积放区域
    • 型号 943: 这款更高速度的码垛机提供高达 180 箱/分钟的吞吐率并提供三层积放区域,适用于要求最高的应用
    • 型号 944: 通过这款高性能型号可以达到超过 225 箱/分钟的业界先进的吞吐率;具有四层积放区域

    Alvey 950 混合式码垛方案

    这些高速线内机器人码垛机加入了一个或多个机械臂,能够实现灵活、轻柔的搬运和精确、可重复的模式形成,速度超过每分钟超过 125 箱。 由于单次可装载多种形状的产品,950 系列非常适合搬运小型包装和复杂模式(如标签/图片外露),以及减少辅助包装应用和混合装载码垛。

    有四种配置可用。 请联系我们确定适合您操作的配置。

    • 型号 951-1: 具有单层积放区域和一个机械臂
    • 型号 952-1: 具有两层积放区域和一个机械臂,支持更高速度的应用
    • 型号 951-2: 单层积放区域和两个机械臂
    • 型号 952-2: 系列中最高速的混合码垛机,具有两层积放区域和两个机械臂

    机器人码垛机

    Honeywell 的机器人码垛机可以提高模式灵活性,快速轻松地重新配置产品,同时提高吞吐量、改善人体工程学设计和降低劳动力成本。 这些模块化解决方案占用空间小,可从单个机器人轻松扩展到大型多机械臂系统

    机器人码垛机系统支持来自多个制造商(包括 Motoman、KUKA 和 FANUC)的机械臂。 标准版和定制版臂端工具选项在企业内部进行设计和制造,以确保无缝集成。 同时完全集成了软件和机器控制,并且支持基于 PLC 的解决方案。

    如果您想要灵活地应对产品快速更换和包装频繁更改的情况,我们的机器人码垛机选项可以提供单箱、整排或整层搬运以创建混合托盘装载。 通过 IntelliGen® 码垛软件,操作人员无需致电服务部门,也不需要复杂的外部软件,就可以方便地创建和更改分层模式和载荷配置。

    想了解多个机器人码垛机选项? 模拟软件可帮您确定系统可行性,同时进行效率测试、培训和故障排除。