/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    Depalletizing Hero Image
    Depalletizing Hero Image

    卸垛

    使用半自动和机器人卸垛系统自动、高效、安全地卸载托盘

    借助 Honeywell 的 Alvey® 码垛机和卸垛机,可以让终端包装、配送和履行操作达到业内先进的速度,即每分钟至少搬运 200 个箱子。 无论您是食品、饮料或消费性包装品制造商,还是全渠道零售商,都可以享有全天候保持最佳效率所需的灵活性和可靠性。 

    Honeywell 工程师可以现场为您安装单个机器,也可以设置与现有输送机和其他物料搬运设备完全集成的完整系统。

    技术包括:

    Alvey 450 半自动型号

    这款半自动卸垛机不仅提供优于手动卸垛的人体工程学和速度优势,还提供足够轻柔的载荷搬运,以保证不太稳定的载荷的安全。 直观的触摸屏界面使您可以在工作区中同时进行控制和诊断。 重载结构可确保长期可靠性。 这款强大的卸垛机系统还提高了有叉车时延迟进料启动的安全性。

    机器人卸垛机解决方案

    Honeywell 的机器人卸垛机旨在准确移动和放置各种形状和大小的产品。 这些模块化解决方案占用空间小,可从单个机器人轻松扩展到大型多机械臂系统。

    为了尽可能提高灵活性,我们的机器人卸垛机系统支持来自多个制造商(包括 Motoman、KUKA 和 FANUC)的机械臂。 标准版和定制版臂端工具选项在企业内部进行设计和制造,以确保无缝集成。 这款完善的解决方案可提供完全集成的软件和机器控制,包括支持基于 PLC 的系统和视觉引导的机器人技术。

    如果您在操作中需要快速更换产品和频繁更改包装,我们提供针对单箱、整排或整层搬运的灵活选项。 请试用我们的模拟软件,它可帮您确定系统可行性,同时帮助您进行效率测试、培训和故障排除。