/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    Vertical Conveyor Hero Image
    Vertical Conveyor Hero Image

    垂直式输送机

    使用垂直输送机系统将周转箱和容器提升到一个新的水平

    除了向上别无选择?垂直式输送机和分拣设备非常适合在空间狭小的仓库内运输周转箱和纸箱。其可以提供精确控制和位置跟踪,保持产品平稳、高效地移动,可在多个提升高度的任何应用中使用。

    垂直式解决方案非常灵活,可根据您设施的需要来排列。 在 C 配置中,产品在同一侧但以不同提升高度进入和退出。 在 Z 排列中,产品在相反侧进入和退出,而在 3D 配置中,产品以 90 度旋转,并在与进入方向垂直的方向退出。

    垂直分拣

    创新性垂直分拣解决方案在每一侧和多个提升高度提供入口和出口,适用于要求最多分拣选项的应用。 这些特有的垂直式往复输送机可为您提供最大的灵活性,并且占用最小的空间,从而提高操作效率,而又不会产生设施扩展成本。

    垂直分拣系统提供 C、Z 和 3-D 配置,还提供高架周转箱存储和运输来提高空间利用率。 它可将周转箱送入相应输送机以在不同流程之间自动运输,而自动周转箱搬运和提升可提高工人安全性。 此外,该系统还能自动缓解拥塞,以实现连续性,提高吞吐量。

    垂直分拣解决方案能够处理货架上多种产品的多托盘转移,例如先进/先出或后进/先出。

    垂直式往复输送机

    使用垂直式往复输送机,您可以在同一装置中上下移动产品,并且具有用户可配置的输入和卸货高度,可提高系统灵活性。 行业先进的输送机速度和各种配置让您能够搬运各种各样的产品,并且具有满足甚至超过运营要求的速度和可靠性。

    垂直式往复输送机提供 C、Z 和三维配置。 单货架或多货架配置提供多种尺寸,可应对多种产品搬运挑战。 最重要的是,输送机具有很少的移动零件,便于维护。

    彩色或透明的聚碳酸酯塑料窗口设计让您可以清楚看到系统的内部情况。 提供可选的 HMI 触摸屏,可进一步简化用户交互。

    垂直式分度输送机

    垂直式分度输送机单向(向上或向下)运输产品,配有多个卸货滑槽和进入位置,可实现较高的系统灵活性。 凭借紧凑的设计、高效的定时皮带技术和优化的周期,可实现最高吞吐量和多年可靠的低维护操作。

    您可以在 C 和 Z 配置中设置输入和卸货高度,以满足自己的独特需求。 彩色或透明的聚碳酸酯塑料窗口设计让您可以清楚看到系统的内部情况。 通过可选的近距离传感器、光电传感器和限位开关,提高安全性。 此外,可选的 HMI 触摸屏可简化用户交互。

    缓冲系统

    专用输送机系统在分拣机卸货滑槽中提供可靠的周转箱缓冲,为下游流程做好准备。 相对于其他积放输送机解决方案,这些模块化、高效的暂存通道占用较少的空间,通过减少暂存位置的输送机数量更大限度利用您宝贵的地面空间。 缓冲系统还简化了维护并提高了系统可用性。

    周转箱码垛和拆垛

    定制的解决方案可自动执行空或满载周转箱的码垛和拆垛流程,从而为输送的产品提供可靠的暂存、存储、检索和重新排序。 这些灵活的紧凑型周转箱码垛解决方案是理想之选,即使在紧密布局条件下也是如此;其有效宽度和长度范围介于 9 至 34 英寸之间,可满足您特定的应用要求。 我们的周转箱码垛和拆垛解决方案易于维护,采用模块化设计,还提供有气动或电子激活选项。

    螺旋皮带变道输送机

    在输送机系统中使用螺旋皮带弯道输送机在弯道周围进行输送时,还需要克服高度变化。 整体构造理念兼具性能和可靠性。 此外,在系统布局内大大降低了实现此功能所需的有效占地面积和空间要求。  

    • 极高的吞吐量
    • 更少的控制工作,无需提前进行周期性操作
    • 独特的皮带引导系统和锥形滚筒,可最大程度地提高运行可靠性和平稳性
    • 低张力输送机皮带在整个皮带宽度上进行驱动,可实现很长的部署时间
    • 针对重量、空间和安装进行了优化
    • 与链式驱动输送机相比,噪声级别极低
    • 简化了皮带更换

    VertiSwitch®

    Transnorm VertiSwitch 是一种完全标准化的垂直配送装置,可根据需要部署为分流装置(对于线路配送)或合流装置(对于线路合并)。 其特点是具有开放而坚固的结构、模块化设计以及高度动态的旋转运动。

    • 采用创新型设计,能耗极低
    • 轻巧而坚固的设计,具有高可靠性
    • 设计紧凑,需要极小的空间
    • 高速操作与低噪音操作相结合
    • 低维护要求
    • 可用作分流器或合流器