/content/sps/cn/zh/search-results.html
    “我们网站目前偶尔会出现访问速度缓慢的情况。我们的团队正在努力解决这个问题。感谢您的耐心和理解。”
    TS merge
    TS merge

    合流和分流输送机

    通过集成合并和分流设备可靠地连接多个输送机系统

    合流和分流时,相邻输送机之间必须进行免费连接。 无论是包裹中心还是行李处理系统中的分拣机进料,可靠地连接多条线路(水平或垂直)可以让负载实现一致的前进流和准确的搬运。

    我们提供多种功能性接合点输送机,可满足各种应用中常见的行业特定要求。

    全皮带合流输送机 – TS 6200/TS 4200(美国市场)

    采用全皮带设计的 Transnorm 接合点输送机 - 可靠、准确

    Transnorm 接合点输送机是一种皮带输送机,一端具有倾斜终端,可以让产品以 30° 或 45° 角度在主线路上进料或出料。 使用单一宽度的皮带和位置固定的小直径终端皮带轮,可以在与相邻输送机保持很小间隙的情况下搬运各种产品。 驱动站有合流或分流两种款型,可根据输送方向进行配置,并且只需几个简单的步骤即可轻松进行更改。

    Transnorm 接合点皮带输送机具有以下优势:

    • 最佳的力传递,运行可靠,在运行过程中具有出色的平稳性
    • 皮带轮具有特殊涂层,摩擦力值极低
    • 可以从上面更换皮带
    • 与相邻输送机的间隙很小
    • 可能搬运各种产品

    条带式合流输送机 – TS 6240/TS 6260

    Transnorm 窄带式输送机

    Transnorm 窄带式输送机是坚固耐用且经济的皮带输送机,具有 30 或 45 度角度,用于向内和向外移载应用。 即使是反向操作,其设计也允许对单位负荷高速、高效地合流或分流。 输送机的标称角度是通过使用不同长度的皮条形成皮带来实现的。 皮带的平滑连续布置以及进站点的后续预防处理可确保无故障操作。

    Transnorm 窄带式输送机具有以下优势:

    • 操作可靠,具有出色的平稳运行能力
    • 即使是反向操作,输送机速度也很高
    • 紧凑、坚固的设计与构造
    • 低摩擦操作可降低功耗,并使磨损保持在最低水平

    动力带式分流器 – TS 6510

    Transnorm 动力带式分流器机场解决方案 - 紧凑的独立解决方案

    Transnorm 的动力带式分流器经过特别定制,可以满足机场行李处理系统的合流和分流任务要求。 它的分流能力高达每小时 1,500 个单位,可用于需要从输送机线路上卸下行李或必须将行李分流到输送机线路的任何地方。 使用这种紧凑的独立解决方案时,必须与相邻的输送机设备进行正配合连接。 因此,消除了在集成阶段经常出现的接口澄清问题。

    Transnorm 动力带式分流器具有以下优势:

    • 结构简单而坚固,适用于标准航班行李
    • 无需与相邻输送机设备进行正配合连接
    • 集成简便,无需繁琐的接口说明
    • 内部配有驱动和偏转滚筒,输送机皮带和卸载传送带之间的间隙极小
    • 运行时操作噪音低
    • 闲置时间长,需要极少的维护

    Transnorm 辊筒合流输送机 – TS 2964

    Transnorm 辊筒合流输送机 – 高性能高速非接触式合流

    要将两条高吞吐量输入线合流而不使负载接触时,Transnorm 辊筒合流输送机是理想的选择。在进行无接触合流输送时,待输送的负载将会通过辊筒合流输送机而不与侧向的导向元件接触。因此,此解决方案可防止扁平货物(如信封或胶片包装)卡在侧向导轨下面。

    Transnorm 辊筒合流输送机具有以下优势:

    • 即使是扁平货物(如信封或胶片包装)也可进行无接触合流
    • 提供多种基于 55mm 低辊筒分流的产品
    • 在使用贴胶辊筒的设计中,可在一定程度上进行定时操作

    VertiSwitch® – TS 6610

    紧凑而强大 – 适用于内部物流的垂直线路分流器

    Transnorm VertiSwitch® 是一种完全标准化的垂直配送装置,可根据需要部署为分流装置(线路配送)或合流装置(线路合并)。 其特点是具有开放而坚固的结构、模块化设计以及高度动态的旋转运动。

    Transnorm VertiSwitch® 具有以下优势:

    • 采用创新型设计,能耗极低
    • 轻巧而坚固的设计,具有高可靠性
    • 设计紧凑,需要极小的空间
    • 高速操作与低噪音操作相结合
    • 低维护要求
    • 可用作分流器或合流器