/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    AS/RS Hero Image
    AS/RS Hero Image

    AS/RS

    集成的自动存取系统提升速度,增强灵活性以及最大化立方密度

    自动存取系统 (AS/RS)

    自动存取系统 (AS/RS) 使 DC 运营商能够提高吞吐量、最大化仓库容量并降低运营成本。

    自动存取系统 (AS/RS) 可帮助您搬运更多的产品,尽可能充分地利用宝贵的仓库空间。 我们的 AS/RS 穿梭车解决方案由 Honeywell 的创新 Momentum 仓库执行系统 (WES) 提供支持。该系统使用决策智能 (DI) 和 MC4 机器控制 平台来提供高级功能以及实现简易操作:

    • 配送中心 (DC) 运营一目了然
    • 用于状态更新的增强型用户界面 (UI)
    • 故障和需要纠正的区域的警报通知
    • 先进的人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 算法,用于进行动态、主动的决策和优化系统自动化。

    从设计、集成和控制规范到安装和调试, Honeywell 的 AS/RS 专家可以根据您的特定操作要求,帮助您集成最合适的穿梭车系统。 业界先进的生命周期支持服务 (LSS) 通过遍布全国各地的当地支持中心提供全天候的售后服务和支持,利用 Dashboard™ 事件和项目追踪数据库改善客户服务,以及使用在线零件目录简化维护。 我们可靠的 AS/RS 穿梭解决方案提供每种应用所需的灵活性和速度,涵盖从电子商务和全渠道履行到食品杂货配送以及其间的一切环节。

    什么是 AS/RS?

    AS/RS 穿梭车解决方案满足了配送和订单履行 (D&F) 环境中日益增长的需求,在可扩展的空间内为新设施和现有设施提供灵活的自动化技术。 AS/RS 帮助 DC 运营商优化库存存取;满足对更快、更准确和更高效的电子商务订单履行日益增长的需求;并抵消日益增长的劳动力挑战。 Honeywell 提供的灵活 AS/RS 解决方案旨在提高各种规模和各种市场(从传统和全渠道零售、电子商务、批发、消费品、杂货、药品和化妆品)的运营吞吐量。

    我们的 AS/RS 穿梭车解决方案非常适合处理小箱子、托盘和周转箱的操作,并且需要精确、方便地供应高达 140 磅的物料搬运载荷。AS/RS 应用包括:

    • 货到人 (GTP) 订单拣选和履行
    • 装配和订单合并的定序
    • 混合装载、整箱和拆箱订单履行
    • 库存补充和缓冲

    Honeywell 的 AS/RS 解决方案利用高速穿梭车和可配置的末端和过道内垂直升降位置来最大化仓库地面空间并有效管理各种库存件 (SKU)。

    货到人和分拣站

    为了最大限度地提高效率,Honeywell AS/RS 穿梭车解决方案旨在与我们的模块化 GTP 订单履行和库存分拣站集成。 这些站一起使用,可提供进出 AS/RS 的最佳产品流。 符合人体工程学的 GTP 工作站通过提供对纸箱、周转箱和托盘的自上而下、取放式访问,实现了最大的操作灵活性。 分拣站提供了一种有效的方法来补充快速移动的库存,以在较短的周期内完成订单。 这些灵活且可配置的工作站提供无缝 AS/RS 集成,同时最大限度地减少解决方案的操作占用空间。

    GTP 和分拣站即插即用,并配备了我们标准化的 MC4 机器控制界面。 通过利用 Momentum WES 中的决策智能引擎,这些解决方案提供智能订单分配、发放优先级和 GTP 站分配,以实现最大吞吐量和流程效率。

    AS/RS 穿梭车如何为配送中心提供支持

    DC 运营商需要灵活的自动化解决方案来帮助他们管理不断升级的履行复杂性并满足客户服务水平协议 (SLA)。 我们的 AS/RS 旨在与 Momentum WES 和其他业务系统集成,以帮助 DC 运营商满足关键绩效指标 (KPI) 并提供各种好处:

    • 与传统拣选方法相比,吞吐量和密度提高多达 40%
    • 与 GTP 履行和库存分拣站集成,实现全自动工作流程
    • 最大限度地利用现有建筑内的可用楼层和垂直空间
    • 降低传统拣选流程的劳动力成本和低效率操作
    • 减少或避免用于建筑物扩建或新建工程的资本支出 (CAPEX)
    • 改善库存控制并降低人工和其他运营成本

    改进物料搬运流程

    AS/RS 技术是制造和物料搬运领域各种应用的理想选择。 AS/RS 可以改进的许多流程包括:

    • GTP 履行 — AS/RS 穿梭车结合输送机系统和 GTP 站,以缩短工人走动时间并提高仓库效率
    • 即时 (JIT) 库存管理 — 快速响应降低的库存量,在避免存货不足的同时更大限度降低库存成本
    • 微履行配送 — 穿梭车从一个或多个高速库存通道中取回货物,并将这些货物直接运送到操作员站以进行拣选和订单合并。
    • 混合装载、整箱和拆箱订单履行 — 管理库存以支持可满足客户不断变化订单的高级流程
    • 产品定序和缓冲 — 交付正确的产品和数量
    • 基于线路的定序 — 优化卡车装载模式以实现更快、更高效的交付
    • 箱体缓冲 — 利用旨在保持运输、接收和其他下游流程平稳运行的大容量缓冲穿梭系统;利用多个靠近的通道来实现高密度存储、快速周转库存和高吞吐量