/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    Increase Reliability Hero Image
    Increase Reliability Hero Image

    提升可靠性

    获得增强资产可靠性和维护管理的洞察力

    在您的配送业务中实现预测性的视情维护

    互联配送中心通过预测性方法确保资产可靠性,让配送中心运营商能够在严重问题发生前解决它们,尽可能减少计划外停机并提高整个企业的盈利能力。

    该系统使用互联的机器级别传感器收集有关资产状况的数据,以发现待解决设备故障的早期征兆。 配送中心运营商将通过移动设备应用程序收到潜在问题通知,该应用程序提供系统级别的趋势数据并基于特定的用户定义参数发出警报。 在收到警报后,配送中心运营商可以与其他团队成员合作,使用一套基于 Web 的工具深入审查资产细节。

    这种视情方法可显著延长正常运行时间并大幅减少预防性维护活动和物料成本。 整个过程如下:

    在一个普通的配送中心,每小时的停机成本可能超过 1 万美元。 通过持续监控资产健康状况并采用预测性维护方法,公司可以实现高达 35 万美元的年净收益:

    • 通过将停机时间减少 40%,每年节省 17 万美元的劳动力成本
    • 通过将预防性维护费用削减 20-35%,每年可节省 4 万美元的维护费用
    • 通过减少 30% 的备件和 20% 的库存,每年可节省 14 万美元的库存成本

    互联配送中心将预测式监控资产以提升可靠性。