/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    Improve Utilization Hero Image
    Improve Utilization Hero Image

    提高利用率

    分析利用率趋势数据以提高吞吐量和盈利能力

    提高吞吐量以增加收入

    在竞争激烈的配送和履行中心业内,即使是边际利用率的提升也可能让场地年收入增加数百万,而互联配送中心挖掘了隐藏的吞吐量提升机会。

    通过监控与订单履行相关的所有活动,该系统收集利用率趋势数据并在吞吐量受阻可能导致达不到每日生产目标时提醒运营商。 无论是发现重复性堵塞还是检测错误,互联配送中心都能暴露出吞吐量受阻的根本原因,从而让配送中心运营商可以快速发现和解决问题。

    即使增加 1% 的输出,也能显著提高每小时、每日和每年的吞吐量,年收入可能增加数百万,而这一切都无需增加新的资源。 整个过程如下:

    一个 75 万平方英尺的工厂每年运营 5,200 个小时,每分钟出产 300 个箱子,每个箱子的成本为 10 美元,每小时增加 10 箱的产量,每年就可能带来超过 100 万美元的收益。

    • 提高产量带来的收入增长为 72 万美元
    • 通过降低常见错误,可节省 33 万美元的劳动力成本

    如果您准备超越公司的吞吐量目标,获得即时和长期的收入效益,互联配送中心将为您提高整个企业的利用率。