/content/sps/cn/zh/search-results.html
    目前该地区的全局搜索功能暂时出现故障。请选择 "United States - English" 地区并继续搜索。
    Storage & Buffering Hero Image
    Storage & Buffering Hero Image

    存储和缓冲

    用于密集存储和高效库存检索的 AS/RS 解决方案

    最大限度地利用可用仓库空间是制造和配送中心等运营商共同关注的主要问题。 劳动力因素要求从存储或缓冲区域取出库存,因此很容易理解运营商为什么会不断尝试提高与产品存取和缓冲相关的任务的效率。

    无论存储介质如何(无论使用的是托盘、箱子、纸箱还是周转箱或其组合),Honeywell 都可提供自动化解决方案以实现高效存取。 存储解决方案旨在通过充分利用可用空间并帮助您避免不必要的资本支出,最大限度地提高设施密度。

    我们在为各种操作开发最合适的缓冲策略、计算所需的缓冲窗口以及利用我们广泛的物料搬运设备和自动化专业知识方面拥有丰富的经验,可帮助运营商实现有效的产品整合,为履行过程中的下一步做好准备。

    通过 AS/RS 实现智能存储

    自动存取系统 (AS/RS) 旨在实现高流量,同时最大限度地利用宝贵的存储空间。 当与 Honeywell 的创新型 Momentum™ 仓库执行系统 (WES) 结合使用时,AS/RS 可实现动态空间分配,极大地提高存储容量。 使用 Momentum 和 AS/RS,产品尺寸和形状属性可与系统仓储货架上的可用位置相匹配,从而实现:

    • 提高现有空间的存储密度和容量
    • 根据产品大小和空间可用性自动分配动态位置
    • 最大限度地提高 AS/RS 系统的可用储货能力

    利用垂直式分度输送机实现缓冲

    Honeywell 的专用垂直式分度输送机系统在分拣机卸货滑槽中提供可靠的周转箱缓冲,为下游流程做好准备。 相对于传统积放输送机解决方案,这些模块化、高效的暂存通道占用较少的空间,让仓库管理员能够通过减少暂存位置的输送机数量,最大限度地利用宝贵的地面空间。 这些缓冲系统还简化了维护,从而提高了系统整体可用性。