/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image

    码垛机和卸垛机应用

    自动化劳动密集型码垛和卸垛任务以提高吞吐量

    传统和机器人码垛机和卸垛机已成为现代制造、配送和履行操作中自动化劳动密集型任务所不可或缺的。 Honeywell 广泛的码垛设备和数十年的行业经验提供了最合适的码垛解决方案,旨在满足当今苛刻的生产和履行要求。

    制造

    制造商依靠灵活的终端码垛系统来构建稳定的托盘或单位负荷,并适应不断变化的包装趋势。 Honeywell 的 Alvey® 码垛机可提供卓越的包裹搬运能力、模式形成灵活性和所需的可靠性,以满足当今日益增长的生产和流量要求。

    在制造设施中搬运原材料时(例如用空罐或空瓶),制造商通常会集成卸垛机,以便在支持生产线效率的二次加工中快速卸载散装物料。 这些环境还利用先进的机器人工具,根据每个制造商的独特要求,提供搬运各种隔板和板所需的灵活性。

    配送和履行

    配送和履行中心利用码垛解决方案执行关键的存储、提取和装运流程。 机器人卸垛机特别适合在准备单箱体或混合箱体订单履行过程中托盘收到货物后必须快速分解的应用。 在灵活搬运各种类型和资料的产品的同时,卸垛机可集成到流程中,以便将产品导入某种子系统中,例如自动存取系统 (AS/RS) 或分拣输送机系统。

    在需要构建具有多种产品或包装类型的托盘的订单履行过程中,码垛机至关重要。 这些系统非常灵活,可以实现高效的商店补货或“标签”零售专用显示载荷码垛。

    配送和履行操作通常利用分拣系统将产品分拣到特定的装运通道,在那里进行混合或合并载荷的码垛。 该过程通常需要某种形式的机器人和/或传统码垛技术,能够灵活地高速搬运包括周转箱在内的各种产品系列。

    Honeywell 提供全系列可扩展码垛设备,可提供制造和配送操作所需的速度、生产率和灵活性。 行业领先的 Alvey 机器人码垛解决方案旨在解决最具挑战性的码垛问题,包括拣选单个箱子、整行或整层的能力。 我们的码垛机和卸垛机功能包括:

    • 传统码垛机和卸垛机
    • 机器人码垛机和卸垛机(带有机械臂末端机器人工具)
    • 混合型码垛解决方案
    • 托盘装载码垛机
    • 托盘分配器
    • 托盘输送机

    码垛机和卸垛机应用