magnetic position sensors
RPN 시리즈
자기 편향 홀 이펙트 IC는 설정된 작동 범위에서 액추에이터 샤프트의 회전 운동을 감지합니다.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
RPN 시리즈 회전형 위치 센서는 자기 편향적 홀 효과 통합 회로(IC)를 이용하여 설정된 작동 범위에 걸쳐 액추에이터 샤프트의 회전 운동을 감지합니다. 액추에이터 샤프트가 회전하면 자석에 대한 IC의 상대적 위치가 바뀝니다. 그에 따른 유속 밀도의 변화는 선형 출력으로 변환됩니다. IC는 조정 회로 및 보호 회로, 두 개의 영구 자석과 함께 가장 가혹한 환경에서의 내구성을 가질 수 있도록 IP67 이상의 견고한 패키지에 밀봉되어 있습니다.
반도체를 이용한 홀 이펙트 기술은 비접촉 작동, 긴 서비스 수명, 저토크 구동 및 감소된 마모 메커니즘을 제공합니다. 8개의 작동 범위(50°, 60°, 70°, 90°, 120°, 180°, 270° 및 360°)는 초과 행정을 방지하며 가장 일반적인 응용 분야에서 사용 가능합니다. 5개의 다른 공급 전압 및 8개의 다른 출력 구성(mA 또는 Vdc)으로 다양한 제어 시스템과의 호환성이 향상됩니다.
두 버전은 중복 및 백업을 위해 추가 출력이 필요할 수 있는 응용 분야에서 사용할 수 있도록 이중 출력을 제공합니다. 또 다른 응용 가능한 분야는 하나의 출력을 인디케이터에 사용하고 다른 출력은 제어 시스템에 사용하는 것입니다.
레버 버전도 사용 가능합니다. 장착하기 쉬운 이 센서는 두 개의 원형 또는 타원형 장착 구멍이 있는 장착 플랜지를 갖고 있습니다. 모든 제품에는 AMP 또는 도이치 콘센트가 있습니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
브로슈어
어플리케이션 노트
eBook
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인