자기식 위치 센서

    /content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    자기식 위치 센서

    정확한 위치 성능. Honeywell은 다양한 작동 환경 및 응용 분야 요구 사항을 충족하는 전체 위치 센서 제품군을 제공하며 모두 견고하고 오래 지속되는 성능과 향상된 제품 수명을 제공하도록 제작되었습니다. Honeywell SMART 위치 센서(뛰어난 측정, 정확성, 신뢰성 및 사고력)는 매우 정확한 모션 제어를 가능하게 하여 작동 효율성과 안전성을 향상시킵니다. 움직이는 물체에 부착된 자석의 선형, 각도 또는 회전 운동을 측정하는 비접촉 설계는 기계적 고장 메커니즘을 제거하고 마모를 줄이고 신뢰성과 내구성을 향상시키며 가동 중지 시간을 최소화합니다. 또한 설치가 간편하여 설치 비용이 절감됩니다.Honeywell 비접촉 홀 효과 센서는 솔리드 스테이트 홀 효과 IC를 사용하여 액추에이터 샤프트의 회전 운동을 감지하고 자기장의 존재 또는 방해에 반응합니다. 그런 다음 비례 출력을 생성합니다. IC, 회로 및 자석은 일체형 커넥터로 아연 도금 처리되어 있어 가장 혹독한 조건에도 적합합니다. 다른 이점으로는 다회전 허용 회전이 가능한 360도 작동 범위, 낮은 토크 작동 및 대폭 감소된 마모 메커니즘이 있습니다.

    자기식 위치 센서
    자기식 위치 센서
    Filter
    Clear All