fixed gas controllers
Touchpoint™ Plusワイヤレス制御盤
Touchpoint™ Plusワイヤレスは、ワイヤレスガス検知システムの指示制御盤です。有毒ガス、可燃性ガス検知器MeshGuardおよび火炎検知器からデータを収集し、アラームの監視および発報を行います。 • 仕様概要 • 最大64個のワイヤレスチャネルを管理 • 8つのアナログ入力(4~20mA) • 最大14個の設定可能リレー出力 • タッチスクリーンLCD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits
- 機能
- シンプルで直観的な操作
- 各種のデータ処理および通信ニーズに対応できるフレキシビリティ
- 短時間で容易な取り付け
- 頑丈かつ高信頼性
Features & Benefits
- 機能
- シンプルで直観的な操作
- 各種のデータ処理および通信ニーズに対応できるフレキシビリティ
- 短時間で容易な取り付け
- 頑丈かつ高信頼性
- 機能 : シンプルで直観的な操作|各種のデータ処理および通信ニーズに対応できるフレキシビリティ|短時間で容易な取り付け|頑丈かつ高信頼性
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
テクニカルノート
認証
アプリケーション・ノート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン