fixed gas detectors
レイガード2 PID
広範囲の揮発性有機化合物 (VOC) を測定する固定式光イオン化検出器 (PID) です。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
多様な揮発性有機化合物(VOC)を測定可能な定置式の光イオン化(PID)検知器。設置場所において連続的にVOC 検知が可能。3種のセンサー検知範囲が選択可能で、0.01ppm 単位でVOC を検知可能。ポンプ吸引式により離れた現場のガスを吸引して検知可能。PID モジュールは特殊工具を使用せず簡単に取り外すことができるため、メンテナンスやセンサー交換などの作業が大幅に簡素化されます。
- 誤報がありません。
- レスポンスタイムの短縮
- メンテナンスコストの削減
- 危険な場所でも工具を使わずに簡単にセンサモジュールを取り外すことができます。
- 大型UVランプと密閉性の向上により、高感度、高速応答、高分解能を実現
- フロースルー設計を実現
機能
- 機能
- - Easy to remove sensor module in hazardous locations without using of tools
- - Large UV lamp and better sealing allows greater sensitivity, faster speed of response and better resolution
- - Thanks to the sample flow-through design
- Faster response time
- No false alarms
- Reduce maintenance cost
機能
- 機能
- - Easy to remove sensor module in hazardous locations without using of tools
- - Large UV lamp and better sealing allows greater sensitivity, faster speed of response and better resolution
- - Thanks to the sample flow-through design
- Faster response time
- No false alarms
- Reduce maintenance cost
- 機能 : - Easy to remove sensor module in hazardous locations without using of tools|- Large UV lamp and better sealing allows greater sensitivity, faster speed of response and better resolution|- Thanks to the sample flow-through design|Faster response time|No false alarms|Reduce maintenance cost
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
テクニカルノート
認証
アプリケーション・ノート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン