/content/sps/de/de/search-results.html

    Systevo Legacy

    Aktoreinheit AE230-2 free (2 potenzialfreie Kontakte)

    Aktoreinheit mit 2 potenzialfreien Kontakten zur Steuerung von Vorgängen bis zu 30 V AC/DC.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72631D1

    Aktoreinheit mit 2 potenzialfreien Kontakten zur Steuerung von Vorgängen bis zu 30 V AC/DC. Die erforderliche Steuerspannung der Geräte muss extern zugeführt werden. Die Kontakte können über verschiedene Endgeräte (z. B. Patiententerminal, Patientenhandgerät, Mehrfachtaster) gesteuert werden. Zusätzlich stehen zwei separate Eingänge für autarke Taster (z. B. Steuertaster) zur Verfügung. Die Aktoreinheit wird über den Aktorbus (Kunststofffaser POF) z. B. mit dem Bettenmodul oder auch Zimmerterminal verbunden und von dieser übergeordneten Einheit gesteuert. Max. 6 je Bettenmodul.

    Zubehör

    89734PA Systemkabel -Aktorbus- 10 m

    Spezifikationen

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • für aP-, uP-, Hohlwandmontage oder Medienschienenmontage
    • Kontaktlast
      • 30 V (AC/DC), 3 A

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 40

    Material Specifications

    • Material
      • PC + ABS - FR

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 78.5 mm  H: 30.5 mm  L: 142 mm

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • für aP-, uP-, Hohlwandmontage oder Medienschienenmontage
    • Kontaktlast
      • 30 V (AC/DC), 3 A

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 40

    Material Specifications

    • Material
      • PC + ABS - FR

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 78.5 mm  H: 30.5 mm  L: 142 mm
    • Befestigung : für aP-, uP-, Hohlwandmontage oder Medienschienenmontage
    • Schutzart : IP 40
    • Material : PC + ABS - FR
    • Kontaktlast : 30 V (AC/DC), 3 A
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
    • Dimensions : B: 78.5 mm  H: 30.5 mm  L: 142 mm
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Actuator unit AE230-2 free (2 floating contacts) - Datasheet
    application/pdf 29.74 KB
    11/4/2022
    29.74 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Actuator unit AE230-2 free (2 floating contacts) - Datasheet
    application/pdf 29.74 KB
    11/4/2022
    29.74 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Actuator unit AE230-2 free (2 floating contacts) - Datasheet
    29.74 KB
    11/4/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72631D1
    Aktoreinheit AE230-2 free
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc72631d-1xxxx-gepe-sf3c-01-1
    72631D1
    Aktoreinheit AE230-2 free
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc72631d-1xxxx-gepe-sf3c-01-1