/content/sps/br/pt/search-results.html

    rugged handheld

    Granit XP 1990iXLR

    Scanner de longo alcance ultrarresistente Granit XP 1990iXLR

    Overview
    O Granit™ XP 1990iXLR foi projetado para oferecer desempenho de escaneamento premium e profundidade de escaneamento de alcance total para gerar eficiência e confiabilidade em aplicações de missão crítica. Sua alta durabilidade suporta baixo TCO. O novo Granit™ XLR é adequado para uma variedade de fluxos de trabalho aplicações de escaneamento de campo próximo sem sacrifício a operações de escaneamento de longo alcance extremo, melhorando a produtividade do fluxo de trabalho.
    • O modelo Granit™ XP XLR é ideal para operações normais de varredura de campo próximo em códigos de barras 1D e 2D, além de varredura de alcance máximo de UPC de até 2 m (6,6 pés) e códigos de 100 mil até 24 m (79 pés).
    • O Granit™ XP oferece leitura de alto desempenho, mesmo em códigos de barras danificados e de baixa qualidade. Códigos de barras de alta qualidade digitalizam e transmitem rapidamente.
    • O modelo XLR oferece visibilidade superior de mira interna e externa. O apontador mais brilhante e mais visível oferece uma mira mais precisa e intuitiva em toda a faixa típica de condições de iluminação. O sistema de mira diurna oferece mira precisa sob luz solar intensa.
    • Construído para resistir a tratamentos agressivos, incluindo quedas de 3 m (10 pés), 7.000 tombos de 1 m (3,3 pés), temperaturas operacionais de -30°C a 50°C (-22°F a 122°F) e vedação IP67, Granit XLR ajuda a reduzir os custos de serviço e aumenta o tempo de atividade do dispositivo.

    Esta geração de scanners Granit™ XP continua a expandir os recursos e a redefinir a digitalização ultrarresistente. Com uma especificação de queda de 10', o Granit™ XP foi projetado para continuar trabalhando após o impacto de quedas de docas de carregamento, empilhadeiras e caminhões de coleta. O teste de queda de 1 m (3,3 pés) indica durabilidade de longo prazo com batidas e quedas diárias da estação de trabalho ou da altura da cintura.

    Uma especificação de 7.000 tombos, a melhor da categoria, ajuda a garantir que os scanners Granit™ estejam prontos para trabalhar a longo prazo. E a vedação contra poeira e umidade IP67 protege o desempenho da digitalização sob tratamento severo. O modelo Granit™ 1990iXLR começa com varredura de campo próximo sem sacrifício e expande para ler códigos UPC para etiquetas de rack de 2 m (6,6 pés) e 100 mil (2,54 mm) a 24 m (79 pés). Embalado com recursos essenciais de pontaria confiáveis, o apontador a laser XLR é visível em várias condições de iluminação. O sistema de mira diurna oferece mira precisa sob luz solar intensa com uma solução de mira verde fácil de visualizar. Criado para aplicações em que a digitalização de alta velocidade de longo alcance é necessária para maximizar a produtividade e onde a durabilidade não é negociável para ajudar a reduzir o custo total de propriedade, o scanner Granit™ XP 1990iXLR oferece a solução ideal.
    Specifications

    Features

    • Candidatura
      • Leitor Industrial

    Dimensions

    • Dimensões totais
      • 192 mm x 76 mm x 100 mm
      • 7,6 pol. x 3,0 pol. x 3,9 pol.

    Scanning Specifications

    • Brilho
      • 0 a 100.000 lux
    • Recursos de decodificação
      • 1D
      • 2D
    • Tolerância ao movimento
      • Até 4500 mm/s (177 pol/s)
    • Profundidade do campo
      • Alcance XLR
    • Padrão de leitura
      • Area Imager Distante 1920 x 1080 matriz de pixels
      • Imageador de área próximo a matriz de 1280 x 800 pixels

    Network

    • Especificações de Bluetooth
      • N / D
    • Bluetooth
      • Não

    Hardware

    • Tipo de conector de energia
      • Com fio
    • Interfaces do sistema host
      • RS-232TTL
      • Teclado
      • USB
    • Tipo de mira
      • Laser
    • Sem fio
      • Não

    Electrical

    • Potência de operação
      • 2,35 W (470 mA a 5 VCC)
    • Bateria inteligente
      • Não
    • Tensão de entrada
      • 4,0 VCC a 5,5 VCC

    Environmental

    • Faixa de temperatura de armazenamento
      • -40°C a 70°C
      • -40°F a 158°F
    • Temperatura mínima de operação
      • -22°F
      • -30°C
    • Temperatura de operação
      • -40°C a 70°C
      • -4°F a 122°F
    • Umidade operacional
      • Até 95% de umidade relativa (sem condensação)

    Standards & Approvals

    • Especificações de resistência a quedas
      • 2 m (6,5 pés): 50 dops de -30°C a 50°C (-22°F a 122°F), UR não controlada
      • 2,4 m (8 pés): 20 gotas de 25°C a 77°C (32°F a 122°F), 55% UR
      • 3 m (10 pés): MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% UR
    • Classificações de proteção
      • IP65
      • IP67
    • Especificações de queda
      • 7.000 tombos de 1 m (3,3 pés)

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • Garantia de fábrica de três anos

    Features

    • Candidatura
      • Leitor Industrial

    Dimensions

    • Dimensões totais
      • 192 mm x 76 mm x 100 mm
      • 7,6 pol. x 3,0 pol. x 3,9 pol.

    Scanning Specifications

    • Brilho
      • 0 a 100.000 lux
    • Recursos de decodificação
      • 1D
      • 2D
    • Tolerância ao movimento
      • Até 4500 mm/s (177 pol/s)
    • Profundidade do campo
      • Alcance XLR
    • Padrão de leitura
      • Area Imager Distante 1920 x 1080 matriz de pixels
      • Imageador de área próximo a matriz de 1280 x 800 pixels

    Network

    • Especificações de Bluetooth
      • N / D
    • Bluetooth
      • Não

    Hardware

    • Tipo de conector de energia
      • Com fio
    • Interfaces do sistema host
      • RS-232TTL
      • Teclado
      • USB
    • Tipo de mira
      • Laser
    • Sem fio
      • Não

    Electrical

    • Potência de operação
      • 2,35 W (470 mA a 5 VCC)
    • Bateria inteligente
      • Não
    • Tensão de entrada
      • 4,0 VCC a 5,5 VCC

    Environmental

    • Faixa de temperatura de armazenamento
      • -40°C a 70°C
      • -40°F a 158°F
    • Temperatura mínima de operação
      • -22°F
      • -30°C
    • Temperatura de operação
      • -40°C a 70°C
      • -4°F a 122°F
    • Umidade operacional
      • Até 95% de umidade relativa (sem condensação)

    Standards & Approvals

    • Especificações de resistência a quedas
      • 2 m (6,5 pés): 50 dops de -30°C a 50°C (-22°F a 122°F), UR não controlada
      • 2,4 m (8 pés): 20 gotas de 25°C a 77°C (32°F a 122°F), 55% UR
      • 3 m (10 pés): MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% UR
    • Classificações de proteção
      • IP65
      • IP67
    • Especificações de queda
      • 7.000 tombos de 1 m (3,3 pés)

    Service Terms

    • Duração da garantia
      • Garantia de fábrica de três anos
    • Candidatura : Leitor Industrial
    • Dimensões totais : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7,6 pol. x 3,0 pol. x 3,9 pol.
    • Brilho : 0 a 100.000 lux
    • Recursos de decodificação : 1D|2D
    • Tolerância ao movimento : Até 4500 mm/s (177 pol/s)
    • Profundidade do campo : Alcance XLR
    • Padrão de leitura : Area Imager Distante 1920 x 1080 matriz de pixels|Imageador de área próximo a matriz de 1280 x 800 pixels
    • Especificações de Bluetooth : N / D
    • Bluetooth : Não
    • Tipo de conector de energia : Com fio
    • Interfaces do sistema host : RS-232TTL|Teclado|USB
    • Tipo de mira : Laser
    • Sem fio : Não
    • Potência de operação : 2,35 W (470 mA a 5 VCC)
    • Bateria inteligente : Não
    • Tensão de entrada : 4,0 VCC a 5,5 VCC
    • Faixa de temperatura de armazenamento : -40°C a 70°C|-40°F a 158°F
    • Temperatura mínima de operação : -22°F|-30°C
    • Temperatura de operação : -40°C a 70°C|-4°F a 122°F
    • Umidade operacional : Até 95% de umidade relativa (sem condensação)
    • Especificações de resistência a quedas : 2 m (6,5 pés): 50 dops de -30°C a 50°C (-22°F a 122°F), UR não controlada|2,4 m (8 pés): 20 gotas de 25°C a 77°C (32°F a 122°F), 55% UR|3 m (10 pés): MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% UR
    • Classificações de proteção : IP65|IP67
    • Especificações de queda : 7.000 tombos de 1 m (3,3 pés)
    • Duração da garantia : Garantia de fábrica de três anos
    Ficha Técnica
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Granit XP 1990iXLR Scanner Datasheet
    application/pdf 83.69 KB
    9/12/2022
    83.69 KB
    Manuais e guias
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    application/pdf 508.08 KB
    3/7/2024
    508.08 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Hebrew (1990-HE-QS-01 Rev B)
    application/pdf 384.3 KB
    1/12/2023
    384.3 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Arabic (1990-AR-QS-01 Rev B)
    application/pdf 345.77 KB
    1/12/2023
    345.77 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    application/pdf 610.23 KB
    4/24/2025
    610.23 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i – English (1990-EN-QS-01 Rev B)
    application/pdf 523.27 KB
    8/16/2022
    523.27 KB
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    application/pdf 6.47 MB
    3/9/2026
    6.47 MB
    Informação Regulatória
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Regulatory Sheet: Granit XP 1990i Series (1990-ML-RS-06 Rev A)
    application/pdf 4.15 MB
    10/12/2025
    4.15 MB
    Catálogo
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    application/pdf 418.78 KB
    11/8/2022
    418.78 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    application/pdf 508.08 KB
    3/7/2024
    508.08 KB
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    application/pdf 418.78 KB
    11/8/2022
    418.78 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Hebrew (1990-HE-QS-01 Rev B)
    application/pdf 384.3 KB
    1/12/2023
    384.3 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Arabic (1990-AR-QS-01 Rev B)
    application/pdf 345.77 KB
    1/12/2023
    345.77 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Regulatory Sheet: Granit XP 1990i Series (1990-ML-RS-06 Rev A)
    application/pdf 4.15 MB
    10/12/2025
    4.15 MB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    Granit XP 1990iXLR Scanner Datasheet
    application/pdf 83.69 KB
    9/12/2022
    83.69 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    application/pdf 610.23 KB
    4/24/2025
    610.23 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i – English (1990-EN-QS-01 Rev B)
    application/pdf 523.27 KB
    8/16/2022
    523.27 KB
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    application/pdf 6.47 MB
    3/9/2026
    6.47 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Granit XP 1990iXLR Scanner Datasheet
    83.69 KB
    9/12/2022
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    508.08 KB
    3/7/2024
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Hebrew (1990-HE-QS-01 Rev B)
    384.3 KB
    1/12/2023
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Arabic (1990-AR-QS-01 Rev B)
    345.77 KB
    1/12/2023
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    1.17 MB
    10/14/2025
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    171.01 KB
    4/18/2025
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    610.23 KB
    4/24/2025
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i – English (1990-EN-QS-01 Rev B)
    523.27 KB
    8/16/2022
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    6.47 MB
    3/9/2026
    Regulatory Sheet: Granit XP 1990i Series (1990-ML-RS-06 Rev A)
    4.15 MB
    10/12/2025
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    418.78 KB
    11/8/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1990IXLR-3-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-8
    1990IXLR-3-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-8
    1990IXLR-3SER-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    1990IXLR-3SER-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    1990IXLR-3USB-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-8
    1990IXLR-3USB-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-8
    SVC1990XLR-SG3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    SVC1990XLR-SG3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    SVC1990XLR-SG5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    SVC1990XLR-SG5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    SVC1990XLR-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    SVC1990XLR-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    SVC1990XLR-SP3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    SVC1990XLR-SP3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    SVC1990XLR-SP5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12
    SVC1990XLR-SP5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-12