amplifiers
UBP-10 시리즈
범용 양극형 스트레인 게이지. 인라인 배선에 24 ~ 32 단일 전압 공급. 프로그래밍 가능한 게인 설정. 영점에 대한 넓은 조정 범위
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
모델 UBP-10 양극 인라인 증폭기는 트랜스듀서에 엄격하게 조정된 브리지 자극을 전달하고 ±10Vdc 신호에 대한 트랜스듀서의 밀리볼트 신호를 바꿉니다. (-)출력은 공급 전압의 약 1/3에 편향되어 있습니다. 출력은 (-)출력 기준 전압에서 0Vdc에서 10Vdc로 스윙합니다. 범용 인라인 증폭기는 세 개의 선택 가능한 자극 전압, 프로그램 가능한 감도 조정, 영점에서의 다양한 조절 범위 및 빠른 보정을 위한 완충 고체 션트 보정 릴레이가 특징입니다.
기능
- 새로운 설계에서 사용되지 않고 교체용으로만
- 스트레인 게이지 센서 증폭기
- ±5Vdc 출력
- ±15Vdc 공급 전압
- NEMA 4 하우징
- 선택 가능한 자극 전압: 3V, 5V 또는 10V @ 70mA
- 전기 잡음 환경에서 신호 대 잡음 비율 증가
- 자극원 내의 전압 강하 효과 제거
- 신호가 낮은 임피던스 소스에서 데이터 시스템으로 전송 가능
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
Others
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인