/content/sps/kr/ko/search-results.html
    이 사이트는 8월 8일 토요일 오후 7:00 EST부터 8월 9일 일요일 오전 5:00 EST까지 예정된 유지 관리가 진행됩니다(8월 8일 토요일 오후 11:00 UTC부터 8월 9일 일요일 오전 9:00 UTC까지). 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    thermostats

    3450RG 시리즈

    저전압 자동. 페놀. 상승 시 개방 또는 폐쇄 금 합금 접점 0.5 A. 리벳 슬리브 UL, CSA

    제품설명

    3450RG 시리즈는 스위치로부터 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다. 이 제품은 고객의 사양에 따라 공장에서 교정됩니다. 저전압 응용 분야를 위한 금합금 접점이 있습니다.

    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list