/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    온도조절기

    Honeywell은 다양한 소형 및 대형 가전제품, 사무용 복사기, 의료 장비, 열 감지기, HVAC/R 장비 등에 사용할 수 있는 다양한 12,7mm[0.5인치] 상업용 스냅액션 온도 조절 장치를 제조합니다. 스냅액션 온도 조절 장치에는 자동 및 수동 재설정 옵션, 페놀 또는 세라믹 하우징, 다양한 장착 브래킷 및 단자 옵션이 포함됩니다. 각 온도 조절 장치의 설계는 기본 장치에서 구성되며 온도 허용 오차 및 기계적 구성에 맞게 맞춤화될 수 있어 정확성과 정확성에 대한 고객의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Honeywell은 또한 이러한 온도 조절 장치를 와이어 하니스 및 커넥터를 통합하여 더 높은 가치의 케이블 어셈블리에 통합할 수도 있습니다. .

    온도조절기
    온도조절기
    Filter
    Clear All