pressure transducers
モデルZ
汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ、0.5psig/a~60,000psig/a、フルスケール精度 ±0.25%
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
モデルZ 圧力トランスデューサは17-4 PHステンレススチール、最高範囲2,000 psi までの接液材質、15-5 PH ステンレススチール、範囲2,000 psi およびそれ以上の接液材質で製造のセンサです。これらの圧力トランスデューサは、高精度と測定の安定性を必要とする厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。圧力範囲0.5 psi ~ 60,000 psi 完全な4つのアーム350 ohm 歪みゲージブリッジを利用します。
モデルZは拡張温度動作、電気的接続、接液材質、および5 Vdcあるいは10 Vdcと4 mA~20 mAを含む高レベル出力のさまざまなオプションをご利用いただけます。最高レベル出力モデルには標準特性として内部シャントキャリブレーション回路があり、データシステムへのセンサの設定を容易にします。任意の内部シグナチャ キャリブレーション用チップはモデルSC 4あるいは12チャネルデジタルインジケータと自動設定するためのキャリブレーション情報を提供します。
モデルZは歪みゲージベースのトランスデューサです。この設計は大気への主要受圧ダイアフラムを基準とし、トランスデューサ環境にかかわらず安定零点を実現します。絶対モデルZには全溶接の真空基準チャンバがあり、長期的な安定性を確保しています。
機能
- 精度:0.25%
- 温度効果:0.005%FS/°F
- 範囲 0.5psig/a~60000psig/a
- MV/V、4mA~20mA、0Vdc~5Vdc、または0Vdc~10Vdcの使用可能な出力
- 全溶接、ステンレススチール構造
- 本質安全防爆もご利用いただけます(2Nオプションのみ)
- CE認証
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン