pressure transducers
モデルTJE Mid
超精密な範囲、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ、50psid~750psid、フルスケール精度 ±0.10%
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
超高精度範囲Wet/Wet差圧のモデルTJE Midは接着型、箔歪みゲージ トランスデューサで、両ポートで液体を受け入れ、差圧範囲50psid~750psidを測定します。過負荷停止、17-4 PH ステンレススチール、接液材質構造など一般的な特性で、険しい産業環境でも耐久性のある装置を提供します。どれも双方向で、フルスケール0.1 %の精度を実現します。モデルTJE Ultraは清浄目的用の取り外し可能圧力アダプタ、拡張された温度範囲、代替圧力ポート、内部増幅器オプション、電気的接続を含むさまざまな標準オプションを用意しています。
機能
- 精度:0.1%
- 50 psid~750 psid
- MV/V(標準)、4mA~20mA、0Vdc~5Vdc、または0Vdc~10Vdc出力
- 本質安全防爆もご利用いただけます(2Nオプションのみ)
- CE認証
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン