圧力トランスデューサー
Model A-205 Pressure Transducer
Model A-205 gage pressure transducers use a unitized stainless steel diaphragm pairing a thin sensing surface with heavy sidewalls. Ranges span 100 psig to 10,000 psig with a flush mount design and welded electrical connectors.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
All units have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.
Features
- 100 psig to 10000 psig range
- Flush mount design
- 1/4-18 NPT mounting thread
- Miniature footprint
- Stainless steel
- CE approved
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン