リミットスイッチ
HDLSステンレスシリーズ
ステンレススチールハウジング。ノンプラグイン NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13シーリング、30mmx 60mmの取付けセンター UL/CSA認証
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH HDLSスイッチは、すべてのステンレス製バージョンでも使用できます。石油化学プラント、食品加工工場、船上およびドックなど腐食性の高い環境での使用できるよう設計されています。タイプ316キャストステンレスボディは、食品粒子が水中でトラップされる裂け目を最小限に抑えるよう設計されています。アクチュエータ、動作ヘッド、ネジもステンレススチール製です。すべてのシールは、優れた耐薬品性を提供し、121°C [250°F]までの動作温度および加圧スチーム洗浄に耐えるフルオロカーボンです。事前配線およびエポキシ充填バージョンもご用意しています。
- 耐腐食性ステンレススチールのノンプラグインボディ、ヘッド、およびロータリーシャフト
- ステンレススチールレバー
- フルオロカーボンシール(低温フルオロシリコンシールもあります)
- NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13
- UL、CSA、CE、CCC
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
ブローシャ―
テクニカルノート
ホワイトペーパー
アプリケーション・ノート
eBook
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン