リミットスイッチ
GLAシリーズ
Din EN50041 mounting. メタル ハウジング ノンプラグイン IP67シーリング、30 x 60mmの取り付け穴 UL、CSA、CE、CCC認証
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルのMICRO SWITCH GLA リミットスイッチシリーズは、グローバルなEN50041標準に準拠し、世界中のアプリケーションに適しています。モジュラー設計(ヘッド/アクチュエータ、本体、接点ブロック)のリミットスイッチにより、顧客のアプリケーションを満たす迅速な応答ができます。スイッチの頑丈なダイキャスト金属ハウジングは、ある程度のIPまたはNEMAエンクロージャシーリングが要求される屋内および屋外のアプリケーションに理想的です。通常閉じたスナップアクション接点および通常閉じたスローアクション接点は、ポジティブオープニングです。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
ブローシャ―
テクニカルノート
ホワイトペーパー
認証
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン