リミットスイッチ
BZG/BZHシリーズ
メタル ハウジング フランジまたは対角サイドマウント NEMA 1、3、4、13 シーリング、75mm x 31mm 取付けセンター UL認証
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルのBZG/BZHスイッチは、ハウジングの半分、エラストマーブートアクチュエータ、封入コンジットコネクタ、ダイキャストアルミニウムハウジングの間にネオプリン密封ガスケットを備えています。取り付け穴は、スイッチキャビティの外側に位置し、No. 10のネジを使用できます。ネオンパイロットライトは、接点状態を示す2つのコンジット開口部を有するスイッチに追加できます。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
マニュアル・ガイド
設置手順
ブローシャ―
テクニカルノート
ホワイトペーパー
カタログ
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン