非常停止スイッチ
Eストップスイッチ
ポジティブ接点の開閉 環境シールを施した設計 UV resistant knob for outdoor use. 様々なノブカラー
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルのプッシュプル/Eストップスイッチは、頑強な耐環境シールを施したスライド式接触スイッチで、2つの回路を複数のコンビネーションに組み入れています。スライディング接点はスイッチノブが動作するときに正接点を開閉します。接点の閉鎖は、プッシュ位置で閉鎖される回路の両方、プル位置で閉鎖される回路の両方、または片方の閉鎖(もう一方は開放)で利用できます。デュアルOリング設計は、水分または他の汚染物から単離することにより、接点チャンバを保護します。
その他
- 位置
- プッシュ型1NO+1NC回路
- プッシュ型2NC回路
- プッシュ型2NO回路
- サイクルライフ(ロータリー)
- 25000サイクル
- パネル裏の奥行き
- 43.43mm [1.71in]
- ハウジング材料
- ガラス入りナイロン
- チャンバシール
- Oリング
- ボタン材料
- アセタール
- シリーズ名
- プッシュプル/eStopスイッチ
- 電気定格
- 12Vdc~14Vdc、20A、24Vdc、10A
- コネクタ
- ねじ
- 取付け
- パネル(穴径:22mm [0.87in])
- 直径
- 45.21mm [1.78in]
- 温度
- -40 °C ~ 100 °C [-40 °F ~ 212 °F]
- 厚さ
- 1.27mm~4.83mm [0.05in~0.19in]
その他
- 位置
- プッシュ型1NO+1NC回路
- プッシュ型2NC回路
- プッシュ型2NO回路
- サイクルライフ(ロータリー)
- 25000サイクル
- パネル裏の奥行き
- 43.43mm [1.71in]
- ハウジング材料
- ガラス入りナイロン
- チャンバシール
- Oリング
- ボタン材料
- アセタール
- シリーズ名
- プッシュプル/eStopスイッチ
- 電気定格
- 12Vdc~14Vdc、20A、24Vdc、10A
- コネクタ
- ねじ
- 取付け
- パネル(穴径:22mm [0.87in])
- 直径
- 45.21mm [1.78in]
- 温度
- -40 °C ~ 100 °C [-40 °F ~ 212 °F]
- 厚さ
- 1.27mm~4.83mm [0.05in~0.19in]
- 位置 : プッシュ型1NO+1NC回路|プッシュ型2NC回路|プッシュ型2NO回路
- サイクルライフ(ロータリー) : 25000サイクル
- パネル裏の奥行き : 43.43mm [1.71in]
- ハウジング材料 : ガラス入りナイロン
- チャンバシール : Oリング
- ボタン材料 : アセタール
- シリーズ名 : プッシュプル/eStopスイッチ
- 電気定格 : 12Vdc~14Vdc、20A、24Vdc、10A
- コネクタ : ねじ
- 取付け : パネル(穴径:22mm [0.87in])
- 直径 : 45.21mm [1.78in]
- 温度 : -40 °C ~ 100 °C [-40 °F ~ 212 °F]
- 厚さ : 1.27mm~4.83mm [0.05in~0.19in]
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン