basic switches
SXシリーズ
最大 7A ac/dc(UL、CSA、CE、ENEC) さまざまなアクチュエータ、終端と接点、4.8mmのセンターサイドマウント MIL-PRF-8805リスト
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
再現性が向上したMICRO SWITCH SXシリーズの動作力は小さいので、アプリケーションの汎用性が向上します。MICRO SWITCHSMシリーズSXと同様、SXシリーズ(小型パッケージ)は、低エネルギースイッチング用金接点、二岐金接点により高い信頼性をもたらします。二股接点は、SXスイッチ内で並列冗長性を実現します。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン