速度センサ
VRS高分解能シリーズ
正確なタイミングパルスが必要、精密ピッチギアを使用。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
高解像度VRSセンサは、精密なタイミングパルスを必要とするアプリケーションや、高ピッチギアを使用するアプリケーション用に設計されています。このような用途では、センサの適切なアライメントが求められます。
- 自己電源動作
- アクチュエータ速度から出力周波数への直接変換
- 簡単な設置
- 可動部品なし
- 幅広い速度範囲で使用可能
- さまざまな構成に適合可能
- 特殊スピード検知アプリケーション用にカスタマイズされたVRS製品
- ハウジング直径:5/8in(M16)、3/8in(M12)
- ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き
- 端子:MS3106コネクタ、配線済み
- 出力電圧:17 Vp-p ~170 Vp-p
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン