speed sensors
VRS高出力シリーズ
低速から中速、中~高インピーダンス負荷で必要な高出力電圧。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
高出力VRSセンサは、高出力電圧が必要とされるアプリケーションでの使用を目的として設計されています。これらのセンサは、中~低インピーダンス負荷で、低速~中速で最高の性能を発揮します。
センサが液体、潤滑剤、厳しい環境条件に曝露されるアプリケーションでは、前面シールバージョンをご利用ください。
- 自己電源動作
- アクチュエータ速度から出力周波数への直接変換
- 簡単な設置
- 可動部品なし
- 幅広い速度範囲で使用可能
- さまざまな構成に適合可能
- 特殊スピード検知アプリケーション用にカスタマイズされたVRS製品
- ハウジング直径:3/4in、5/8in
- ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き
- 端子:MS3106コネクタ、配線済み
- 出力電圧:30 Vp-p〜60 Vp-p
データシート
マニュアル・ガイド
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン