resolvers
1インチシリーズ
ベアリング/シャフトを備えた完全収納型レゾルバー、直径1in 速度1X 変圧器(360°+ 機械的)冗長性
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
レゾルバは、機械シャフトの位置を、実際のシャフト角を示す電気信号に変換します。これらは可変変圧器で、固定子には機械的に90°移動する2相巻線があります。出力は2つの正弦波でなり、この相は90°シフトします。厳しい環境でも、360°検知、強化精度、解像度、繰り返し性用の非接触測定を実現します。
レゾルバは電子部品を必要としないため厳しい環境での性能変動に影響されず、一般的に電子センサ(例:光学エンコーダー、ポテンショメーター、磁気エンコーダー/センサ)よりも優先されます。レゾルバは本来、放射線硬化され、高耐性のEMC(電磁両立性)性能を実現します。
ハネウェルのHawk™ 1inシリーズのリゾルバーは、耐久性・信頼性ともに高い非接触型の絶対位置センサで、-50.8°C~93.3°C [-60°F~200°F] という動作温度範囲を備えているため、防衛や航空宇宙のアプリケーションにも使用できる可能性を発揮します。
製造過程はリードタイムを短縮し、カスタマイズが可能です。ハネウェルはHawk™ 1インチシリーズレゾルバのすべての標準構造で同じコンポーネントを使用しており、製造スピードを上げ、リードタイムを短縮します。これにより、競合他社の製造過程が20~22週間かかるのに対して、ハネウェルは12週間で製造品質の標準デバイスを製造することができます。さらに、ハネウェルの製造過程とさまざまな製品の機能により、お客様が特定のアプリケーションの精度やサイズ要件に適合するようにリゾルバーをカスタマイズできます。
グローバルサポートとエンジニアリングの専門知識。ハネウェルには世界各地に拠点があり、製品やアプリケーションのサポートをタイムリーに提供できます。レゾルバの競合他社は、製造地域でのみサポートを提供したり、製造地域以外のサポートが制限されていたりします。ハネウェルには30年にわたって航空宇宙や防衛産業に精度、信頼性、耐性が高いレゾルバを提供してきた経験があり、レゾルバのソリューションをご提供するワンストップ・ソリューションプロバイダーです。
オプション
- カスタムトリム
- 接続にはカスタムリード線、ケーブル、装置のコネクタまたはケーブルのコネクタを含む
- カスタム冗長ブラシレスバージョン(同じハウジングに独立のリゾルバ2個)、重要なアプリケーションで信頼性の高いバックアップ/フェイルセーフを実現
- チタニウム製ハウジングにより耐久性と耐腐食性を強化、軽量
- 36016+回転(連続)用変圧器
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン