中央コンポーネント
Replacement rechargeable battery for DC-USPS10 A / 15 Ah
Replacement battery module for uninterruptible power supply 24 V DC / 10 A (Online DC-UPS) battery capacity 15 Ah.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Operating Characteristics
- Ambient Temperature
- 0 to 50°C
Dimensions & Weight
- Weight (kg)
- 12.7
- Dimensions
- W: 250 mm H: 180 mm D: 159 mm
Technical Specifications
- Mounting
- Wall
概要
- Brand
- Honeywell
Battery & Charging
- Battery Type
- Rechargeable
Applications & Compatibility
- Application
- Uninterruptible Power Supply 24 VDC/10A
その他
- Industry
- Healthcare
Operating Characteristics
- Ambient Temperature
- 0 to 50°C
Dimensions & Weight
- Weight (kg)
- 12.7
- Dimensions
- W: 250 mm H: 180 mm D: 159 mm
Technical Specifications
- Mounting
- Wall
概要
- Brand
- Honeywell
Battery & Charging
- Battery Type
- Rechargeable
Applications & Compatibility
- Application
- Uninterruptible Power Supply 24 VDC/10A
その他
- Industry
- Healthcare
- Ambient Temperature : 0 to 50°C
- Weight (kg) : 12.7
- Mounting : Wall
- Industry : Healthcare
- Dimensions : W: 250 mm H: 180 mm D: 159 mm
- Brand : Honeywell
- Battery Type : Rechargeable
- Application : Uninterruptible Power Supply 24 VDC/10A
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン