中央コンポーネント
Replacement rechargeable battery for DC-UPS 20 A / 24 Ah
Replacement battery module for uninterruptible power supply 24 V DC / 20 A (Online DC-UPS) battery capacity 24 Ah.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Operating Characteristics
- Ambient Temperature
- 0 to 50°C
Dimensions & Weight
- Weight (kg)
- 23.3
- Dimensions
- W: 405 mm H: 178 mm D: 135 mm
Technical Specifications
- Connection
- Screwing Terminal
概要
- Brand
- Honeywell
Battery & Charging
- Battery Type
- Rechargeable
Applications & Compatibility
- Application
- Uninterruptible Power Supply 24 VDC/20A
その他
- Industry
- Healthcare
Operating Characteristics
- Ambient Temperature
- 0 to 50°C
Dimensions & Weight
- Weight (kg)
- 23.3
- Dimensions
- W: 405 mm H: 178 mm D: 135 mm
Technical Specifications
- Connection
- Screwing Terminal
概要
- Brand
- Honeywell
Battery & Charging
- Battery Type
- Rechargeable
Applications & Compatibility
- Application
- Uninterruptible Power Supply 24 VDC/20A
その他
- Industry
- Healthcare
- Ambient Temperature : 0 to 50°C
- Weight (kg) : 23.3
- Industry : Healthcare
- Dimensions : W: 405 mm H: 178 mm D: 135 mm
- Connection : Screwing Terminal
- Brand : Honeywell
- Battery Type : Rechargeable
- Application : Uninterruptible Power Supply 24 VDC/20A
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン