中央コンポーネント
PABX Interface card for 8 a/b extension subscribers
Plug-in card for the central unit for administering up to 8 DECT end devices via analogue (a/b) extension users of the telecom system.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
その他
- Dimensions
- W: 45 mm H: 140 mm D: 200 mm
- Ambient Temperature
- 0 °C ... 40 °C
- Power Supply
- via central control unit Watt
その他
- Dimensions
- W: 45 mm H: 140 mm D: 200 mm
- Ambient Temperature
- 0 °C ... 40 °C
- Power Supply
- via central control unit Watt
- Dimensions : W: 45 mm H: 140 mm D: 200 mm
- Ambient Temperature : 0 °C ... 40 °C
- Power Supply : via central control unit Watt
お願いします サインインして、アカウントに基づいて購入可能な部品番号を表示します サインイン