中央コンポーネント
GBIC (GigaBit Interface Converter) module, type multimode
GBIC module AGM731F as plug-in module for a standard SFP-GBIG slot.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part Number: 79823B1
GBIC module AGM731F as plug-in module for a standard SFP-GBIG slot. A 1000Base-SX connector will be provided for multimode fibre optic (FO) with gigabit-speed smart switches and managed switches.
Features
- Plug-in module for system switch
- SFP GBIC fibre module
- 1000BASE-SX Standard
- LC connector
- Supported 50 µm (Length: 550 m) and 62.5 µm (Length: 260 m)
- Multimode fibre (MMF) cable
Dimensions & Weight
- Connection length (m)
- 260
- 550
Technical Specifications
- Mounting
- Plug-in card for switch
- FO - Connector type
- SFP GBIC Fibre Module (Multimode)
- Connection terminal
- LC Connector
機能
- Includes
- 1000 Base-SX Connector
- Features & Benefits
- Plug-in Module for System Switch
その他
- Industry
- Healthcare
Dimensions & Weight
- Connection length (m)
- 260
- 550
Technical Specifications
- Mounting
- Plug-in card for switch
- FO - Connector type
- SFP GBIC Fibre Module (Multimode)
- Connection terminal
- LC Connector
機能
- Includes
- 1000 Base-SX Connector
- Features & Benefits
- Plug-in Module for System Switch
その他
- Industry
- Healthcare
- Connection length (m) : 260|550
- Mounting : Plug-in card for switch
- Industry : Healthcare
- Includes : 1000 Base-SX Connector
- Features & Benefits : Plug-in Module for System Switch
- FO - Connector type : SFP GBIC Fibre Module (Multimode)
- Connection terminal : LC Connector
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン