固定式ガス検知器
Sensepoint XCD RFD
Class 1、 Div 1 の領域でのリモートの可燃性ガス監視における最も柔軟性が高く、実用的な選択肢です。 • 仕様概要 • 入力電圧の範囲: 16~32 VDC(公称 24 VDC) • 通信: RS485, MODBUS RTU • 取り付け: ポールまたは壁
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
認証
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン