PDA・ハンディターミナル
CK75ハンドヘルド型コンピュータ
CK75モバイルコンピュータ
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
本当の意味で妥協のないソリューション!CK75モバイルコンピュータは超堅牢性クラスの他製品に比べ小型かつ軽量な上に、最高級の業務グレード材料を使用して倉庫や物流環境向けに高耐用性とデューティサイクルの完璧なバランスを保つように最適化されています。
- オプションの冷凍バージョンには、タッチスクリーンとスキャン ウィンドウ ヒーターが含まれており、冷凍庫内での貯時間の使用や冷凍領域からの出し入れによる温度変化に対応します。
- 超堅牢クラスの主力デバイスに比べ31%小型で軽量です。
- 業界最速かつ最遠距離のイメージング エンジンで、優れた移動読取能力とバーコード読み取り性能を実現します。
- 2.4m(8フィート)の高さからコンクリート面への落下、および2,000回(1m)の転落に耐え、水と粉塵に対するIP67定格準拠の密封設計が施されています。
- Windowsエンベデッドハンドヘルド型6.5 および Android 6.0 Marshmallow OSに対応。アプリケーションのサポートと移行に柔軟に対応します。
CK75モバイルコンピュータは同クラスの他製品に比べ31%小型軽量な上に、最高級の産業用グレード材料を使用して倉庫や物流環境向けに最適化することで、堅牢性とデューティサイクルの完璧なバランスを実現しました。さらに、最も過酷な条件下でも柔軟性と俊敏性を可能にする機能を搭載しています。CK75モバイルコンピュータをヒーター搭載冷蔵庫用CK75モバイルコンピュータと併用することで、冷蔵および冷凍環境に使用を拡大できます。予期しない業務変更が必要になった場合でも、CK75モバイルコンピュータなら、近距離/長距離スキャン、スピーチ、音声、および画像の収集を必要とする業務へ、柔軟かつ迅速に移行することができます。使い慣れていないデバイスの再トレーニングに無駄な時間を費やす必要はありません。CK75コンピュータはハネウェルのヘッドセットと音声ソフトウェアをサポートしているため、お客様は従来のワークフローと音声対応ワークフローのどちらでも選択することができます。デュアルバンド802.11 a/b/g/n WLAN無線搭載のCK71モバイルコンピュータは、低い信号レベルや断続的な接続障害のような問題があるエリアでも、堅実な性能と一貫した高速な応答性を発揮します。CK75モバイルコンピュータはまた、導入に関して比類ない柔軟性を提供し、単一デバイス上でWindowsエンベデッドハンドヘルド6.5またはAndroid 6からオペレーティングシステムを選択できます。今日のWindowsユーザーは、CK75モバイルコンピュータを既にお持ちのソフトウェアを実行している既存のアプリケーションに展開し続けることができます。Androidベースの新しいアプリケーションへの移行の時期が到来したら、CK75ユニットをAndroid 6に変換することができ、コンピュータや周辺機器への投資を無駄にしません。
機能
- ハウジングのグレード
- 基準
- カメラ
- 有
- 用途
- 流通
- 機能
- コンパクト
- 頑丈な
寸法
- 外形寸法
- 23.7 x 8.0 x 5.0cm
- 9.33 x 3.16 x 1.98インチ
Software & Firmware
- OS
- Android
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 3.5インチ
- 8.9cm
- プロセッサー
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 デュアルコア
- 画面解像度
- 480 x 640
Environmental
- 最低動作温度
- -20°C
- -4°F
- 保管温度範囲
- -22°F~60°C
- -30°C~140°F
- 動作温度
- -20~60°C
- -4~140°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0mから2000回の転倒
- 落下仕様
- 2.4m(8フィート)からコンクリート面へ、動作温度範囲全体で1.8m(6フィート)からコンクリート面へ
ERP
- ブランド
- ハネウェル
機能
- ハウジングのグレード
- 基準
- カメラ
- 有
- 用途
- 流通
- 機能
- コンパクト
- 頑丈な
寸法
- 外形寸法
- 23.7 x 8.0 x 5.0cm
- 9.33 x 3.16 x 1.98インチ
Software & Firmware
- OS
- Android
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 3.5インチ
- 8.9cm
- プロセッサー
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 デュアルコア
- 画面解像度
- 480 x 640
Environmental
- 最低動作温度
- -20°C
- -4°F
- 保管温度範囲
- -22°F~60°C
- -30°C~140°F
- 動作温度
- -20~60°C
- -4~140°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0mから2000回の転倒
- 落下仕様
- 2.4m(8フィート)からコンクリート面へ、動作温度範囲全体で1.8m(6フィート)からコンクリート面へ
ERP
- ブランド
- ハネウェル
- ハウジングのグレード : 基準
- カメラ : 有
- 用途 : 流通
- 機能 : コンパクト|頑丈な
- 外形寸法 : 23.7 x 8.0 x 5.0cm|9.33 x 3.16 x 1.98インチ
- OS : Android|Windows Embedded Handheld 6.5
- ディスプレイのサイズ : 3.5インチ|8.9cm
- プロセッサー : Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 デュアルコア
- 画面解像度 : 480 x 640
- 最低動作温度 : -20°C|-4°F
- 保管温度範囲 : -22°F~60°C|-30°C~140°F
- 動作温度 : -20~60°C|-4~140°F
- 耐転倒仕様 : 1.0mから2000回の転倒
- 落下仕様 : 2.4m(8フィート)からコンクリート面へ、動作温度範囲全体で1.8m(6フィート)からコンクリート面へ
- ブランド : ハネウェル
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
規制情報
カタログ
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン