PDA・ハンディターミナル
CK65 ハンディターミナル
CK65 ハンディターミナル
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- CK65は世界中の製造/物流倉庫で使われるハンディーターミナルIntermec CK3X/Rの後継モデル。OSはAndroidを採用し、旧来のWindows OSから容易に移行できる仕組みを備えています。また、Android Enterprise Recommended認定取得済で、複数世代のAndroid OSを業界最長期間サポート。IT部門の負担を軽減し、トータルコストを低減します。
- 運用を最適化:ハネウェル独自のプラットフォームMobility Edgeで、セキュリティを確保しながら、導入、ソフトウェアの更新、認証や運用を効率化
- パフォーマンスを落とさずに長時間稼働:効率を追求したハネウェル独自のバッテリー制御システムにより、安定したCPU処理速度で28時間連続使用可能*
- 耐久性&堅牢性:動作温度-20℃〜50℃、耐落下性はアメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD 810G)が定める室温3m高さからコンクリート面への複数回落下、防水防塵性能はIP65およびIP68に準拠。清掃に消毒剤を使用できる耐薬品ハウジングモデルもご用意しています。
- 人間工学に基づいた軽量&コンパクト設計。本体背面には13メガピクセルオートフォーカスカメラを搭載し、疲れにくく、機動性の高い作業を可能にします。
- 選べる高性能スキャンエンジン:高い画像解析技術で1Dバーコード/2Dコードやダイレクトパーツマーケティング(DPM)を瞬時かつ正確に読取。近〜遠距離を自在に読み取るハネウェルのFlexRange™スキャンエンジンや、ハネウェルXenonシリーズと同様のエンジンなど各種。用途に合わせてお選びいただけます。
- 選べるキーボード:4.0インチのフルタッチディスプレイに加え、キー入力も可能。キーボードは英数字51キーやファンクションキー付大型数字30キーなど、用途に合わせて使い勝手を最適化できる選択肢を各種ご用意しています。
- ハネウェルボイス:物流、製造現場のピッキング業務で活用が広がるハネウェルボイス音声業務ソリューション(旧ヴォコレクト)を、Android携帯端末でもご利用いただけるようになりました。CK65でもお使いいただけます。
* 28時間連続稼働の計測条件:10秒ごとに1スキャン、バックライト輝度50%、スキャンごとにホストと相互フィードバック、Bluetooth®オフ、読取成功ブザー通知オン、音量50%
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
規制情報
ホワイトペーパー
カタログ
ブリーフ
Manuals & Guides
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン