self contained breathing apparatus scba
Survivair Panther Industrial SCBA (1997-style) (NIOSH)
Industrial SCBA for high heat applications
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Might-Light backpack with lumbar pad for superior comfort and added back support.
- Second-stage regulator with Air Klic® and first breath release.
- Compliant to NFPA 1981: 1997 Edition. Not compliant to current NFPA standard.
- Optional Classic facepiece with welding attachment.
| Item number | Item Description |
| Configured SCBA | Custom configure your Panther SCBA. Options include
|
| 491121 | Panther SCBA. Complete assembly includes bell alarm: 30-minute aluminum cylinder: 2216 psig: threaded: Twenty/20+ medium facepiece with 5-strap head harness. |
| 493121 | Panther SCBA. Complete assembly includes whistle alarm: 30-minute aluminum cylinder: 2216 psig: threaded: Puma hood with medium nose cup. |
| 499121 | Panther SCBA. Complete assembly includes bell alarm: 60-minute aluminum cylinder: 4500 psig: threaded: Twenty/20+ medium facepiece with 5-strap head harness. |
APPLICATIONS:
- Fire Brigades
- Oil Refineries
- Smelting Operations
- HazMat
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン