/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    自給式呼吸装置 (SCBA)

    SCBA に新しい命を吹き込む自給式呼吸器 (SCBA) は、火災発生時の初期対応者が持ち込む最も重要な装備です。 100% の信頼を提供するには、信頼性が高く、快適で、ユーザーフレンドリーである必要があります。ハネウェルは、安全性、信頼性、使いやすさのための高度な機能を備えた呼吸装置を開発しました。消防士との広範な協力とテストを通じて、ハネウェルはスマートで直観的かつ使いやすい自給式呼吸器のフルラインを設計し、SCBA に必要なものをすべて提供します。ハネウェルは世界的リーダーです。安全技術と個人用保護具の分野で高い評価を得ており、SCBA は最高水準の安全性と耐久性を備えて設計されています。

    自給式呼吸装置 (SCBA)
    自給式呼吸装置 (SCBA)
    Filter
    すべてクリア