boots
Oliver 45 Series Brown 7 Lace-Up Composite Toe EH
Oliver 45 Series Brown 7' Lace-Up Composite Toe EH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Liquid-resistant leather.
- Composite toe impact protection is 40% lighter than traditional steel toe: for less fatigue when worn all day.
- NANOlite and COMFORTcushion technology to help reduce leg fatigue and enhance comfort.
- All-terrain: TPU soling technology consists of a lightweight: shock absorbing low-density PU (polyurethane) midsole cushions the foot with each step for excellent comfort.
- Oliver outsole design is slip-resistant to help prevent worker slips and falls and is heat-resistant to temperatures up to 266° F (130° C).
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
ブローシャ―
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン