boots
Kings Black Tango Leather Pull Up Boot
Kings Black Tango Leather Pull Up Boot
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
RAMBLERS HIGH-CUT RIGGER BOOT
• Tango print leather pull up boot
• Pull-on lugs
• Ideal for muddy and sandy work environments
• Single density polyurethane sole
• Non-woven fiber insole board
• Full length EVA insole
• Taibrelle lining to reduce abrasion when in contact with the skin
• SRC rated slip-resistance
• Compliant to EN ISO 20345:2011
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン