boots
Honeywell Otter Flex Advancer S2 SRC ESD
Honeywell Otter Flex Advancer S2 SRC ESD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
その他
- Eyelet Material
- Nichtmetallisch
- Upper Material
- Leder
- Standards
- • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 646 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size
- 35-49
- Shoe Liner Material
- Textil
- Shoe Gender
- Männlich
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Outsole Material
- TPU
- Midsole Material
- PU
- Insole Material
- Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material
- Verbundstoff
- Features & Benefits
- • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Hochwertiges ObermaterialNEWLINEaus VollnarbenlederNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziertNEWLINE(elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - ZertifizierungNEWLINEin Kürze verfügbar
その他
- Eyelet Material
- Nichtmetallisch
- Upper Material
- Leder
- Standards
- • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 646 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size
- 35-49
- Shoe Liner Material
- Textil
- Shoe Gender
- Männlich
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Outsole Material
- TPU
- Midsole Material
- PU
- Insole Material
- Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material
- Verbundstoff
- Features & Benefits
- • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Hochwertiges ObermaterialNEWLINEaus VollnarbenlederNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziertNEWLINE(elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - ZertifizierungNEWLINEin Kürze verfügbar
- Eyelet Material : Nichtmetallisch
- Upper Material : Leder
- Standards : • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 646 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size : 35-49
- Shoe Liner Material : Textil
- Shoe Gender : Männlich
- Shoe Closure Type : Halbschuh
- Outsole Material : TPU
- Midsole Material : PU
- Insole Material : Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material : Verbundstoff
- Features & Benefits : • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Hochwertiges ObermaterialNEWLINEaus VollnarbenlederNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziertNEWLINE(elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - ZertifizierungNEWLINEin Kürze verfügbar
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン