/content/sps/jp/ja/search-results.html

    boots

    Honeywell Otter Flex Advancer Mid S3 SRC ESD

    Honeywell Otter Flex Advancer Mid S3 SRC ESD

    製品概要
    仕様

    その他

    • Shoe Size
      • 35-49
    • Inner Toe Cap Material
      • Verbundstoff
    • Shoe Liner Material
      • Textil
    • Features & Benefits
      • • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• Mid Cut-AusführungNEWLINE• Hochwertiges Obermaterial aus VollnarbenlederNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
    • Shoe Closure Type
      • Mid Cut-Ausführung
    • Outsole Material
      • TPU
    • Midsole Material
      • PU
    • Insole Material
      • Stahlplatte
    • Eyelet Material
      • Nichtmetallisch
    • Upper Material
      • Textil
    • Product Line
      • Honeywell Otter Flex
    • Shoe Gender
      • Männlich
    • Standards
      • • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 741 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation

    その他

    • Shoe Size
      • 35-49
    • Inner Toe Cap Material
      • Verbundstoff
    • Shoe Liner Material
      • Textil
    • Features & Benefits
      • • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• Mid Cut-AusführungNEWLINE• Hochwertiges Obermaterial aus VollnarbenlederNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
    • Shoe Closure Type
      • Mid Cut-Ausführung
    • Outsole Material
      • TPU
    • Midsole Material
      • PU
    • Insole Material
      • Stahlplatte
    • Eyelet Material
      • Nichtmetallisch
    • Upper Material
      • Textil
    • Product Line
      • Honeywell Otter Flex
    • Shoe Gender
      • Männlich
    • Standards
      • • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 741 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Shoe Size : 35-49
    • Inner Toe Cap Material : Verbundstoff
    • Shoe Liner Material : Textil
    • Features & Benefits : • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• Mid Cut-AusführungNEWLINE• Hochwertiges Obermaterial aus VollnarbenlederNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
    • Shoe Closure Type : Mid Cut-Ausführung
    • Outsole Material : TPU
    • Midsole Material : PU
    • Insole Material : Stahlplatte
    • Eyelet Material : Nichtmetallisch
    • Upper Material : Textil
    • Product Line : Honeywell Otter Flex
    • Shoe Gender : Männlich
    • Standards : • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 741 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list