boots
Ascender ESD
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC<br />EN 61340-4-3 :2001 Classe 3 tableau 1<br />Metal Free
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Reinforcement over toecap.
• Speed lacing system and lace pocket.
• Padded tongue with watertight bellows.
• Coolmax® insole for an optimal perspiration
• Injected PU/TPU dual density outsole to optimize shock absorption, flexibility and slip resistance
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン