earmuffs
Active Noise Blacking Earmuffs 1
Active Noise Blacking Earmuffs 1
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Acclaimed high-fidelity sound quality is on par with professional headphones
- Technologically advanced acoustical bass chamber enhances bass sounds that are typically sacrificed in a stereo earmuff
- No batteries needed. Power, volume and song selection are controlled from the personal listening device
- Noise Reduction Rating (NRR) 25
- Includes: 3.5 mm input cable to connect to most personal listening devices
- Color: Black
- Size: One Size Fits Most
その他
- • Brand
- Howard Leight
- • Product kind
- Earmuff
- • Product Style
- R
- • NNR (dB)
- 30
- • Manufacturer
- Honeywell
- • Main color
- Black
- • Colors of the gloves
- Black
その他
- • Brand
- Howard Leight
- • Product kind
- Earmuff
- • Product Style
- R
- • NNR (dB)
- 30
- • Manufacturer
- Honeywell
- • Main color
- Black
- • Colors of the gloves
- Black
- • Brand : Howard Leight
- • Product kind : Earmuff
- • Product Style : R
- • NNR (dB) : 30
- • Manufacturer : Honeywell
- • Main color : Black
- • Colors of the gloves : Black
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン