/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    controlled environment gloves

    CSM Lead-Loaded Glovebox Gloves - 7YLY3032

    CSM Lead-Loaded Glovebox Gloves - 7YLY3032

    製品概要
    • CSM provides superior resistance to ozone and oxidizing chemicals such as alchohols: alkalis and acids.• Good tensile strength provides resistance to accidental tears.• 0.1 mm lead equivalency for attenuation of soft gamma radiation.• Hand specific or ambidextrous: available in a variety of port diameters and sizes.Features & Benefits:• CSM provides superior resistance to ozone and oxidizing chemicals such as alchohols: alkalis and acids.• Good tensile strength provides resistance to accidental tears.• 0.1 mm lead equivalency for attenuation of soft gamma radiation.• Hand specific or ambidextrous: available in a variety of port diameters and sizes.
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list