self retracting lifelines
TurboLite Block
TurboLite Block
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Benefits:
• Increased freedom of movement.
• Comfort at work.
• Reduced fall arrest distance, especially important when little vertical clearance is available.
Features:
• A twist-lock top karabiner for easy attachment to harness back D-ring.
• A swivel between housing and absorber to follow movements in all directions.
• A unique power spring mechanism inside housing for smooth sliding of lifeline
• Integrated fall indicator.
• Unique aluminium karabiner with integrated swivel avoids twist effect of the webbing which optimises webbing retractability (less risk of blocking), without adding length (no separate swivel).
• Very quick locking mechanism.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン