self retracting lifelines
Miller® TurboLite™ MAX
Miller® TurboLite™ MAX
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Designed for use in smooth edge applications with radius ≥ 0.060 in (1.5 mm)
• Meets ANSI Z359.14 Class B requirements
• Honeywell Spectra® webbing lifeline provides outstanding chemical: abrasion: and cut resistance
• Available in lengths of 6-ft: 9-ft: and 12-ft
• Single and twin configurations
• Variety of lifeline connector options
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン