self retracting lifelines
Falcon Webbing Block
6m-Self retracting webbing lifeline
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Nylon casing comes with a lifetime guarantee.
• Best length/weight ratio on the market (6m unit weighs only 1.5kg).
Features:
• Lightest, most compact 6m web selfretracting lifeline.
• Quick activating braking mechanism.
• Webbing provides extremely high abrasion resistance (tested > 20,000 cycles).
• Offers Xtreme durability with a strong, composite housing.
• Swivel at the top of unit to prevent lifeline from twisting during use.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン