self retracting lifelines
Falcon™+ Self-Retracting Lifelines (SRL)
New upgrade on the Honeywell Miller Falcon™+ series that meets EN 360 standard, rated to provide protection for up to a 140 kg worker (web) and 160kg (cable), showcasing new user-friendly labels and design that aligns with Honeywell Miller harnesses.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン